SEL   SEL-487B 母線保護繼電器

$6,500



產品簡介
SEL-487B Bus Protection Relay Data Sheet

訂購信息
SEL-487B Bus Protection Relay

產品價格
Budgetary Retail, Quantity 1: $6,500
(Prices displayed are for planning purposes and are subject to change. Contact your SEL sales representative today for a quote on configurations and quantities to meet your needs.)


To order the SEL-487B, contact your nearest 
Sales Representative.

 

 

  特性和优點

保護
SEL-478B 可保護有 18 條回路( 54 個 CT )和 6 個保護區的配電系統。其差動和方向元件 提高 可靠性 和并 快速故障檢測。內置的斷路器失靈保護使 SEL-478B 更加物有所值。

靈活性
SEL-478B 可以使用不同變比的 CT 及非專用 CT. 它可以接受的 CT 變比差异可達 10:1,因此免去了复雜的配線。可以使用同一個 CT 來實現保護、測量、后備保護和其它功能。

自動化和控制
SEL-478B 使用多种通訊協議及端口,從而減少了工程費用并簡化了內部走線。可配置的操作控制和簡化的變量命名方法使 SELogic R 控制方程的功能更強。

監視和測量
SEL-478B 可以精确、實時地監視和測量母線、饋線和子站信號,如饋線電流、短路器和閘刀位置、變電站直流電壓和三相電壓等。


Download Flyer (338 KB)

10 Year Warranty

Making Electric Power Safer, More Reliable, and More Economical


2350 NE Hopkins Court - Pullman, WA 99163
Phone: (509) 332-1890 - Fax: (509) 332-7990


SEL主頁| 公司簡介| 主要產品 | 新聞中心
技術支持| 客戶反饋| 人才招募
SEL活動| 文件資料| 下載區域| SEL聲明