Company Products header
 

Transmission Protection

線保護
輸?線保護產品特性對比表

SEL 第一個製造出了基於微處理器的繼電保護裝置,從而為繼電保護工業帶來了一場革命。這些繼電器綜合、簡化了各種輸線保護技術,降低了輸線保護的費用,同時提出了兩項非常有用的技術:故障定位和事件報告。

Distribution Protection

配電保護
配電保護產品特性對比表

優化管理配電線路性能對於經濟可靠地向用戶負載供電而言至關重要。您可以從一系列的SEL配電保護產品中選擇出最適合您需要的繼電器。

Transformer, Bus, Breaker, and Capacitor Protection

變壓器、母線、斷路器、和電容保護
變壓器、母線、斷路器、和電容器保護產品特性對比表

子站設備是電力系統中的重要組成部分。您可以在SEL的產品中選擇到最適合您要求的變壓器、母線、斷路器和並聯電容的保護繼電器。

Generator and Motor Protection

發電機和電動機保護
發電機和電動機產品特性對比表

防止發電機和電動機遭受機械或電氣損害是當今電機工業所要求實現的一項重要功能,但不是唯一的一項。測量和報告系統狀態和保護一樣重要,例如發電機的非標準頻率運行,重要電動機的啟動趨勢等。SEL可為您提供一系列的先進的發電機和電動機保護系統。

Industrial Power Protection

工業電力

SEL 非常高興地服務於工業電力市場,提供適用於電動機、發電機、變壓器和饋線的安全的、靈敏的、可靠的繼電器和各種先進的監控及集成通訊設備。

參觀 SELIndustrial.com

 
Integration and Automation

集成與自動化
集成與自動化特點對比表

SEL的通訊處理器可以很方便地和SEL繼電器許多其它廠家的設備連接,包括SCADADCS系統。使用一些器件可以擴展系統功能,如SEL-2032 SEL-2030的插入式規約處理器卡、EIA-232/485轉換器、保護邏輯處理器和遠程I/O接口設備。

Fiber-Optic Communications

光纖通訊

SEL使用光纖收發器/調製解調器和光纜實現了低成本的點對點光纖通訊硬件產品。

SEL Software Solutions

SEL軟件產品

SEL軟件提供的工具使您能高效地和SEL繼電器通訊進行整定、管理和分析。使用SEL軟件可以創建和修改繼電器的設定、和SEL通訊處理器通信、開發和分析感應電機等設備的保護特性。

 

Software Downloads

軟件下載

SEL軟件產品提供了一個圖形用戶界面,使您能設定、管理和分析您的SEL繼電器。有一些演示版的軟件可供下載,同時您還可下載一些免費的軟件。

SEL Accessories

SEL附件

一個完整的变电站或控制室需要的不只是繼電器。SEL還提供接觸弧抑制器、線性電源、顯示器、UPS、選擇開關、面板安裝工具、防塵蓋、電纜和其它一些附件,這些附件對於成功地完成一個電力系統項目來說都是非常重要的。


 
Making Electric Power Safer, More Reliable, and More Economical


2350 NE Hopkins Court - Pullman, WA 99163
Phone: (509) 332-1890 - Fax: (509) 332-7990


SEL主頁| 公司簡介| 主要產品 | 新聞中心
技術支持| 客戶反饋| 人才招募
SEL活動| 文件資料| 下載區域| SEL聲明